chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
NI3.5-Q5.5-AP6X 7M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
NI3.5-Q5.5-AP6X 7M
Número de ID del pedido 4613605
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Calidad de la cara activa
PP-GF20
Calidad de la carcasa
PP-GF20
Color del cable
Color: gris
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Rectangular
Distancia de detección (mm)
3.5
Frecuencia de conmutación (kHz)
2
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
7
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
28 mm x 8 mm x 5,5 mm
Salida eléctrica
PNP
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Características clave
Conexión eléctrica
Cable
Condiciones de montaje
No enrasado
Salida eléctrica
PNP
Distancia de detección (mm)
3.5
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
NI3.5-Q5.5-AP6X 7M
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 111.59
Total Producto/s
USD 111.59
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte