chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
NI3.5-Q5.5-RP6X | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
NI3.5-Q5.5-RP6X
Número de ID del pedido 4613603
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Calidad de la cara activa
PP-GF20
Calidad de la carcasa
PP-GF20
Color del cable
Color: gris
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Rectangular
Distancia de detección (mm)
3.5
Frecuencia de conmutación (kHz)
2
Función del elemento conmutador
Contacto NC
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
2
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
28 mm x 8 mm x 5,5 mm
Salida eléctrica
PNP
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
NI3.5-Q5.5-RP6X
Características clave
Conexión eléctrica
Cable
Condiciones de montaje
No enrasado
Salida eléctrica
PNP
Distancia de detección (mm)
3.5
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 111.55
Total Producto/s
USD 111.55
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte