chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
NI3-EH6.5-AN6X-V1131 | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo
NI3-EH6.5-AN6X-V1131
Número de ID del pedido 4612520
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Calidad de la cara activa
PBT
Calidad de la carcasa
1.4305 (AISI 303)
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Tubo liso
Distancia de detección (mm)
3
Frecuencia de conmutación (kHz)
3
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Acero inoxidable
Salida eléctrica
NPN
Tamaño de la construcción
⌀ 6,5 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M8 x 1
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
NI3-EH6.5-AN6X-V1131
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Condiciones de montaje
No enrasado
Salida eléctrica
NPN
Distancia de detección (mm)
3
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 145.20
Total Producto/s
USD 145.20
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte