chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
BI1-EG05-AP6X 7M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Inductive Sensor
BI1-EG05-AP6X 7M
Número de ID del pedido 4609745
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Calidad de la cara activa
PA6.6
Calidad de la carcasa
1.4305 (AISI 303)
Color del cable
Color: gris
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
1
Frecuencia de conmutación (kHz)
3
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
7
Material de la cubierta
Acero inoxidable
Salida eléctrica
PNP
Tamaño de la construcción
⌀ 5 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Características clave
Conexión eléctrica
Cable
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
PNP
Distancia de detección (mm)
1
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
BI1-EG05-AP6X 7M
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 189.05
Total Producto/s
USD 189.05
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte