chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
BI1-EH04-AP6X-0.25-PSW3M-P7X2 | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo
BI1-EH04-AP6X-0.25-PSW3M-P7X2
Número de ID del pedido 4609571
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
1.4427 SO
Color del cable
Negro
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Tubo liso
Distancia de detección (mm)
1
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
0.25
Material de la cubierta
Acero inoxidable
Salida eléctrica
PNP
Tamaño de la construcción
⌀ 4 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M8 x 1
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
BI1-EH04-AP6X-0.25-PSW3M-P7X2
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
PNP
Distancia de detección (mm)
1
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 267.84
Total Producto/s
USD 267.84
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte