chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
NI4-M12T-AN6X | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo
NI4-M12T-AN6X
Número de ID del pedido 46063
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
CuZn
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
4
Frecuencia de conmutación (kHz)
2
Función del elemento conmutador
Contacto NO
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
2
Material de la cubierta
Metal
Salida eléctrica
NPN
Superficie de la carcasa
Cromado
Tamaño de la construcción
⌀ 12 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Características clave
Conexión eléctrica
Cable
Condiciones de montaje
No enrasado
Salida eléctrica
NPN
Distancia de detección (mm)
4
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 123.73
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
NI4-M12T-AN6X
Total Producto/s
USD 123.73
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte