chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BI1-HS540-AP6X | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo
BI1-HS540-AP6X
Número de ID del pedido 4604001
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
1.4427 SO
Color del cable
Color: gris
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Tubo liso
Distancia de detección (mm)
1
Frecuencia de conmutación (kHz)
3
Función del elemento conmutador
Contacto NO
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
2
Material de la cubierta
Acero inoxidable
Salida eléctrica
PNP
Tamaño de la construcción
⌀ 4 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Características clave
Conexión eléctrica
Cable
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
PNP
Distancia de detección (mm)
1
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 230.96
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
BI1-HS540-AP6X
Total Producto/s
USD 230.96
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte