chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
NI5-M08E-AP6X | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo Con una mayor distancia de conmutación
NI5-M08E-AP6X
Número de ID del pedido 4603003
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PP-GF20
Calidad de la carcasa
CuZn
Color del cable
Color: gris
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
5
Frecuencia de conmutación (kHz)
2.8
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
2
Material de la cubierta
Metal
Propiedades espec.
Sn+
Salida eléctrica
PNP
Superficie de la carcasa
Niquelado
Tamaño de la construcción
⌀ 8 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
NI5-M08E-AP6X
Características clave
Conexión eléctrica
Cable
Condiciones de montaje
No enrasado
Salida eléctrica
PNP
Distancia de detección (mm)
5
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 141.45
Total Producto/s
USD 141.45
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte