chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
NI3-M08K-VN6X-H1341 | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo Con distancia de conmutación extendida
NI3-M08K-VN6X-H1341
Número de ID del pedido 4602855
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Calidad de la cara activa
PP-GF20
Calidad de la carcasa
CuZn
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
3
Frecuencia de conmutación (kHz)
2.8
Función del elemento conmutador
Contacto complementario
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Metal
Propiedades espec.
Sn+
Salida eléctrica
NPN
Superficie de la carcasa
Niquelado
Tamaño de la construcción
⌀ 8 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
NI3-M08K-VN6X-H1341
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Condiciones de montaje
No enrasado
Salida eléctrica
NPN
Distancia de detección (mm)
3
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 128.59
Total Producto/s
USD 128.59
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte