chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
BI2-M08K-VP6X-H1341 | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo Con distancia de conmutación extendida
BI2-M08K-VP6X-H1341
Número de ID del pedido 4602804
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PP-GF20
Calidad de la carcasa
CuZn
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
2
Frecuencia de conmutación (kHz)
2.8
Función del elemento conmutador
Contacto complementario
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Metal
Propiedades espec.
Sn+
Salida eléctrica
PNP
Superficie de la carcasa
Niquelado
Tamaño de la construcción
⌀ 8 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
BI2-M08K-VP6X-H1341
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
PNP
Distancia de detección (mm)
2
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 120.82
Total Producto/s
USD 120.82
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte