chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BI3U-EM08-AP6X-V1131 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sensor inductivo
BI3U-EM08-AP6X-V1131
Número de ID del pedido 4602413
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Calidad de la cara activa
PA12
Calidad de la carcasa
1.4427 SO
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
3
Frecuencia de conmutación (kHz)
1
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP68
Material de la cubierta
Acero inoxidable
Propiedades espec.
Factor 1, Resistente a campos magnéticos, uprox3
Salida eléctrica
PNP
Tamaño de la construcción
⌀ 8 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
60
Temperatura ambiente mín. (°C)
0
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M8 x 1
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
BI3U-EM08-AP6X-V1131
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
PNP
Distancia de detección (mm)
3
Total Producto/s
USD 177.56
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte
En Stock
Grupo de precios
E2
Precio de lista
USD 177.56