chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
BI1U-EH04-AN6X | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo
BI1U-EH04-AN6X
Número de ID del pedido 4602114
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PA12
Calidad de la carcasa
1.4427 SO
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Tubo liso
Distancia de detección (mm)
1
Frecuencia de conmutación (kHz)
2
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
2
Material de la cubierta
Acero inoxidable
Propiedades espec.
Factor 1, Resistente a campos magnéticos, uprox3
Salida eléctrica
NPN
Tamaño de la construcción
⌀ 4 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Características clave
Conexión eléctrica
Cable
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
NPN
Distancia de detección (mm)
1
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
BI1U-EH04-AN6X
En Stock
Grupo de precios
E2
Precio de lista
USD 205.01
Total Producto/s
USD 205.01
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte