chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
NI4U-EH6.5-AP6X-V1131 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
NI4U-EH6.5-AP6X-V1131
Número de ID del pedido 4600681
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PA12-GF20
Calidad de la carcasa
1.4427 SO
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Tubo liso
Distancia de detección (mm)
4
Frecuencia de conmutación (kHz)
2
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP68
Material de la cubierta
Acero inoxidable
Propiedades espec.
Factor 1, Resistente a campos magnéticos, uprox+
Salida eléctrica
PNP
Tamaño de la construcción
⌀ 6,5 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
85
Temperatura ambiente mín. (°C)
-30
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M8 x 1
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
NI4U-EH6.5-AP6X-V1131
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Condiciones de montaje
No enrasado
Salida eléctrica
PNP
Distancia de detección (mm)
4
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 151.94
Total Producto/s
USD 151.94
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte