chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
NI3.5-Q5.5-AP6X-0.2-RS4T/S1764 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sensor inductivo con recubrimiento WeldGuard™
NI3.5-Q5.5-AP6X-0.2-RS4T/S1764
Número de ID del pedido 4417056
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PP-GF20
Calidad de la carcasa
PP-GF20
Color del cable
Color: gris
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Cable con conector
Diseño
Rectangular
Distancia de detección (mm)
3.5
Frecuencia de conmutación (kHz)
2
Función del elemento conmutador
normalmente abierto NA
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
0.2
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
28 mm x 8 mm x 5,5 mm
Propiedades espec.
protector de soldadura®
Salida eléctrica
PNP
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
Características clave
Conexión eléctrica
Cable con conector
Condiciones de montaje
No enrasado
Salida eléctrica
PNP
Distancia de detección (mm)
3.5
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 209.65
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
NI3.5-Q5.5-AP6X-0.2-RS4T/S1764
Total Producto/s
USD 209.65
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte