chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
NI20-Q14-AD4X | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo
NI20-Q14-AD4X
Número de ID del pedido 4414557
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Calidad de la cara activa
PBT-GF30-V0
Calidad de la carcasa
PBT-GF30-V0
Color del cable
Color: gris
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Rectangular
Distancia de detección (mm)
20
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.15
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
2
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
52 mm x 30 mm x 14 mm
Salida eléctrica
2 patillas
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
NI20-Q14-AD4X
Características clave
Conexión eléctrica
Cable
Condiciones de montaje
No enrasado
Salida eléctrica
2 patillas
Distancia de detección (mm)
20
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 126.74
Total Producto/s
USD 126.74
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte