chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
BI7-M18-RD4X | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo
BI7-M18-RD4X
Número de ID del pedido 4414554
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
CuZn
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
7
Frecuencia de conmutación (kHz)
1
Función del elemento conmutador
Contacto NC
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
2
Material de la cubierta
Metal
Salida eléctrica
2 patillas
Superficie de la carcasa
Cromado
Tamaño de la construcción
⌀ 18 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
BI7-M18-RD4X
Características clave
Conexión eléctrica
Cable
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
2 patillas
Distancia de detección (mm)
7
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 160.54
Total Producto/s
USD 160.54
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte