chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
Sensor inductivo
NI8-M18E-AD4X-H1141
Número de ID del pedido 4411210
En Stock
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
NI8-M18E-AD4X-H1141
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
CuZn
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
8
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.5
Función del elemento conmutador
normalmente abierto NA
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Metal
Salida eléctrica
2 patillas
Superficie de la carcasa
Cromado
Tamaño de la construcción
⌀ 18 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Condiciones de montaje
No enrasado
Salida eléctrica
2 patillas
Distancia de detección (mm)
8
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 147.97
Total Producto/s
USD 147.97
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte