chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BI5U-EM18M-AD4X | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo
BI5U-EM18M-AD4X
Número de ID del pedido 4405205
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PBT
Calidad de la carcasa
1.4301 (AISI 304)
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
5
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.01
Función del elemento conmutador
normalmente abierto NA
Grado de protección
IP68
Longitud del cable (m)
2
Material de la cubierta
Acero inoxidable
Propiedades espec.
Factor 1, Resistente a campos magnéticos, uprox+
Salida eléctrica
2 patillas
Tamaño de la construcción
⌀ 18 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Características clave
Conexión eléctrica
Cable
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
2 patillas
Distancia de detección (mm)
5
En Stock
Grupo de precios
E2
Precio de lista
USD 182.19
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
BI5U-EM18M-AD4X
Total Producto/s
USD 182.19
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte