chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
BI3-M12E-AD4X-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sensor inductivo
BI3-M12E-AD4X-H1141
Número de ID del pedido 4405080
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
CuZn
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
3
Frecuencia de conmutación (kHz)
1
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Metal
Salida eléctrica
2 patillas
Superficie de la carcasa
Cromado
Tamaño de la construcción
⌀ 12 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
BI3-M12E-AD4X-H1141
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
2 patillas
Distancia de detección (mm)
3
Total Producto/s
USD 136.61
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 136.61