chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
NI30-K40-AZ3X-B2131 | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo
NI30-K40-AZ3X-B2131
Número de ID del pedido 43758
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
ABS
Calidad de la carcasa
ABS
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Tubo liso
Distancia de detección (mm)
30
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.02
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Plástico
Salida eléctrica
2 patillas
Superficie de la carcasa
Amarillo
Tamaño de la construcción
⌀ 40 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CA
Tipo de conector
7/8″
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
NI30-K40-AZ3X-B2131
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Condiciones de montaje
No enrasado
Salida eléctrica
2 patillas
Distancia de detección (mm)
30
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 359.40
Total Producto/s
USD 359.40
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte