chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
BI5-P18-AZ3X-B2331/S100 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor With Increased Temperature Range
BI5-P18-AZ3X-B2331/S100
Número de ID del pedido 4374801
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
PA12-GF30
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
5
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.02
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Plástico
Salida eléctrica
2 patillas
Tamaño de la construcción
⌀ 18 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
100
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CA
Tipo de conector
7/8″
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
2 patillas
Distancia de detección (mm)
5
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
BI5-P18-AZ3X-B2331/S100
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 314.29
Total Producto/s
USD 314.29
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte