chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
BI10-EG30-AZ3X-B1131/S120 | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo Con mayor rango de temperatura
BI10-EG30-AZ3X-B1131/S120
Número de ID del pedido 4372202
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PTFE
Calidad de la carcasa
1.4571 (AISI 316Ti)
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
10
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.02
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Acero inoxidable
Salida eléctrica
2 patillas
Tamaño de la construcción
⌀ 30 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
120
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CA
Tipo de conector
7/8″
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
BI10-EG30-AZ3X-B1131/S120
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
2 patillas
Distancia de detección (mm)
10
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 406.00
Total Producto/s
USD 406.00
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte