chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
NI10-K20-AZ3X | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo
NI10-K20-AZ3X
Número de ID del pedido 43585
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PBT-GF30-V0
Calidad de la carcasa
PBT-GF30-V0
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Tubo liso
Distancia de detección (mm)
10
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.02
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
2
Material de la cubierta
Plástico
Salida eléctrica
2 patillas
Tamaño de la construcción
⌀ 20 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CA
Características clave
Conexión eléctrica
Cable
Condiciones de montaje
No enrasado
Salida eléctrica
2 patillas
Distancia de detección (mm)
10
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
NI10-K20-AZ3X
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 315.41
Total Producto/s
USD 315.41
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte