chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
NI8-S18-RZ3X | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo
NI8-S18-RZ3X
Número de ID del pedido 43507
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
PA12-GF30
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
8
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.02
Función del elemento conmutador
Contacto NC
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
2
Material de la cubierta
Plástico
Salida eléctrica
2 patillas
Tamaño de la construcción
⌀ 18 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CA
Características clave
Conexión eléctrica
Cable
Condiciones de montaje
No enrasado
Salida eléctrica
2 patillas
Distancia de detección (mm)
8
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
NI8-S18-RZ3X
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 178.27
Total Producto/s
USD 178.27
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte