chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
BI5-M18-RZ3X/S90 3M | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo
BI5-M18-RZ3X/S90 3M
Número de ID del pedido 4310606
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
CuZn
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
5
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.02
Función del elemento conmutador
Contacto NC
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
2
Material de la cubierta
Metal
Salida eléctrica
2 patillas
Superficie de la carcasa
Cromado
Tamaño de la construcción
⌀ 18 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CA
Características clave
Conexión eléctrica
Cable
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
2 patillas
Distancia de detección (mm)
5
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
BI5-M18-RZ3X/S90 3M
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 261.38
Total Producto/s
USD 261.38
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte