chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
NI4-DSU35-2ADZ30X2-B3151 | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo sensor dual tipo Tyco para actuadores rotativos
NI4-DSU35-2ADZ30X2-B3151
Número de ID del pedido 4290014
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Calidad de la cara activa
PP-GF30
Calidad de la carcasa
PP-GF30
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Sensor dual para actuadores rotativos
Distancia de detección (mm)
4
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.02
Función del elemento conmutador
2 contactos NO
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
59 mm x 60 mm x 35,4 mm
Salida eléctrica
2 patillas
Superficie de la carcasa
Amarillo
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CA/CC
Tipo de conector
1/2″
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Condiciones de montaje
No enrasado
Salida eléctrica
2 patillas
Distancia de detección (mm)
4
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
NI4-DSU35-2ADZ30X2-B3151
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 318.36
Total Producto/s
USD 318.36
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte