chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
BI20-CK40130-VP4X2-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo
BI20-CK40130-VP4X2-H1141
Número de ID del pedido 42835911
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
POM
Calidad de la carcasa
POM
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Rectangular
Distancia de detección (mm)
20
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.1
Función del elemento conmutador
Contacto complementario
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
130 mm x 40 mm x 40 mm
Salida eléctrica
PNP
Superficie de la carcasa
Negro
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
BI20-CK40130-VP4X2-H1141
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
PNP
Distancia de detección (mm)
20
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 585.35
Total Producto/s
USD 585.35
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte