chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
NI12U-EG18-ADZ30X2-B1331 | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo
NI12U-EG18-ADZ30X2-B1331
Número de ID del pedido 4281432
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
1.4301 (AISI 304)
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
12
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.01
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP68
Material de la cubierta
Acero inoxidable
Propiedades espec.
Factor 1, Resistente a campos magnéticos, uprox+
Salida eléctrica
2 patillas
Tamaño de la construcción
⌀ 18 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
85
Temperatura ambiente mín. (°C)
-30
Tensión de servicio
CA/CC
Tipo de conector
7/8″
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Condiciones de montaje
No enrasado
Salida eléctrica
2 patillas
Distancia de detección (mm)
12
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
NI12U-EG18-ADZ30X2-B1331
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 261.83
Total Producto/s
USD 261.83
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte