chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
BI5U-GT18-ADZ30X2-B1331 | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo
BI5U-GT18-ADZ30X2-B1331
Número de ID del pedido 4281222
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PBT
Calidad de la carcasa
CuZn
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
5
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.01
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP68
Material de la cubierta
Metal
Propiedades espec.
Factor 1, Resistente a campos magnéticos, Revestido en PTFE, uprox+
Salida eléctrica
2 patillas
Superficie de la carcasa
Revestido en PTFE
Tamaño de la construcción
⌀ 18 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
85
Temperatura ambiente mín. (°C)
-30
Tensión de servicio
CA/CC
Tipo de conector
7/8″
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
2 patillas
Distancia de detección (mm)
5
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
BI5U-GT18-ADZ30X2-B1331
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 280.48
Total Producto/s
USD 280.48
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte