chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
NI8U-G12-ADZ32X-B3131 | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo
NI8U-G12-ADZ32X-B3131
Número de ID del pedido 4281105
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Calidad de la cara activa
PBT-GF30
Calidad de la carcasa
CuZn
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
8
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.01
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP68
Material de la cubierta
Metal
Propiedades espec.
Factor 1, Resistente a campos magnéticos, uprox+
Salida eléctrica
2 patillas
Superficie de la carcasa
Cromado
Tamaño de la construcción
⌀ 12 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
85
Temperatura ambiente mín. (°C)
-30
Tensión de servicio
CA/CC
Tipo de conector
1/2″
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Condiciones de montaje
No enrasado
Salida eléctrica
2 patillas
Distancia de detección (mm)
8
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
NI8U-G12-ADZ32X-B3131
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 255.89
Total Producto/s
USD 255.89
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte