chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
BI15U-CP40-FDZ30X2/S10 | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo
BI15U-CP40-FDZ30X2/S10
Número de ID del pedido 4280601
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PA6-GF30-X
Calidad de la carcasa
PBT-GF30-V0
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Caja de terminales
Diseño
Rectangular
Distancia de detección (mm)
15
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.01
Función del elemento conmutador
Programable a través de la conexión
Grado de protección
IP68
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
114 mm x 40 mm x 40 mm
Propiedades espec.
Factor 1, Resistente a campos magnéticos, uprox+
Salida eléctrica
2 patillas
Superficie de la carcasa
Negro
Temperatura ambiente máx. (°C)
85
Temperatura ambiente mín. (°C)
-30
Tensión de servicio
CA/CC
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
BI15U-CP40-FDZ30X2/S10
Características clave
Conexión eléctrica
Caja de terminales
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
2 patillas
Distancia de detección (mm)
15
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 318.52
Total Producto/s
USD 318.52
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte