chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
NI35U-CK40-ADZ30X2-B3131 W/BS4 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sensor inductivo Con distancia de conmutación extendida
NI35U-CK40-ADZ30X2-B3131 W/BS4
Número de ID del pedido 4280431
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PA6-GF30-X
Calidad de la carcasa
PBT-GF20-V0
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Rectangular
Distancia de detección (mm)
35
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.01
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP68
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
65 mm x 40 mm x 40 mm
Propiedades espec.
Factor 1, Sn+, uprox+
Salida eléctrica
2 patillas
Superficie de la carcasa
Negro
Temperatura ambiente máx. (°C)
85
Temperatura ambiente mín. (°C)
-30
Tensión de servicio
CA/CC
Tipo de conector
1/2″
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
NI35U-CK40-ADZ30X2-B3131 W/BS4
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Condiciones de montaje
No enrasado
Salida eléctrica
2 patillas
Distancia de detección (mm)
35
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 269.16
Total Producto/s
USD 269.16
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte