chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
BI1.5-CRS730C-ADZ30X2-B1131 | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo para altas presiones
BI1.5-CRS730C-ADZ30X2-B1131
Número de ID del pedido 4279095
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la carcasa
1.4305 (AISI 303)
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Tubo liso
Distancia de detección (mm)
1.5
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.02
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Metal
Propiedades espec.
Resistente a la presión
Salida eléctrica
2 patillas
Tamaño de la construcción
⌀ 12,7 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CA/CC
Tipo de conector
7/8″
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
BI1.5-CRS730C-ADZ30X2-B1131
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
2 patillas
Distancia de detección (mm)
1.5
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 657.57
Total Producto/s
USD 657.57
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte