chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
BI2-CRS603-ADZ30X2-B1131/S34 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor For High Pressures
BI2-CRS603-ADZ30X2-B1131/S34
Número de ID del pedido 4272493
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
1.4305 (AISI 303)
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Tubo liso
Distancia de detección (mm)
2
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.02
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Metal
Propiedades espec.
Resistente a la presión
Salida eléctrica
2 patillas
Tamaño de la construcción
⌀ 12,7 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CA/CC
Tipo de conector
7/8″
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
BI2-CRS603-ADZ30X2-B1131/S34
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
2 patillas
Distancia de detección (mm)
2
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 507.27
Total Producto/s
USD 507.27
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte