chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
NI60-K90SR-FDZ30X2 | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo
NI60-K90SR-FDZ30X2
Número de ID del pedido 42402
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PBT-GF30-V0
Calidad de la carcasa
PBT-GF30-V0
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Caja de terminales
Diseño
Rectangular
Distancia de detección (mm)
60
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.02
Función del elemento conmutador
Programable a través de la conexión
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
130 mm x 75 mm x 60 mm
Salida eléctrica
2 patillas
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CA/CC
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
NI60-K90SR-FDZ30X2
Características clave
Conexión eléctrica
Caja de terminales
Condiciones de montaje
No enrasado
Salida eléctrica
2 patillas
Distancia de detección (mm)
60
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 884.54
Total Producto/s
USD 884.54
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte