chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
BI10-G30-ADZ30X2-B1131 | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
BI10-G30-ADZ30X2-B1131
Número de ID del pedido 42075
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
CuZn
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
10
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.02
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Metal
Salida eléctrica
2 patillas
Superficie de la carcasa
Cromado
Tamaño de la construcción
⌀ 30 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CA/CC
Tipo de conector
7/8″
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
BI10-G30-ADZ30X2-B1131
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
2 patillas
Distancia de detección (mm)
10
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 234.60
Total Producto/s
USD 234.60
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte