chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
NI8-G12-ADZ32X-B3131 | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo Con una mayor distancia de conmutación
NI8-G12-ADZ32X-B3131
Número de ID del pedido 4205401
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
CuZn
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
8
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.02
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Metal
Propiedades espec.
Sn+
Salida eléctrica
2 patillas
Superficie de la carcasa
Cromado
Tamaño de la construcción
⌀ 12 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CA/CC
Tipo de conector
1/2″
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Condiciones de montaje
No enrasado
Salida eléctrica
2 patillas
Distancia de detección (mm)
8
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
NI8-G12-ADZ32X-B3131
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 236.21
Total Producto/s
USD 236.21
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte