chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
BI50-Q80-ADZ30X2-B3131 | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo Con distancia de conmutación extendida
BI50-Q80-ADZ30X2-B3131
Número de ID del pedido 4200311
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PBT-GF30-V0
Calidad de la carcasa
PBT-GF30-V0
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Rectangular
Distancia de detección (mm)
50
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.02
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP67
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
92 mm x 80 mm x 40 mm
Propiedades espec.
Sn+
Salida eléctrica
2 patillas
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CA/CC
Tipo de conector
1/2″
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
2 patillas
Distancia de detección (mm)
50
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
BI50-Q80-ADZ30X2-B3131
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 371.18
Total Producto/s
USD 371.18
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte