chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
NI5-G12-Y1X 10M | TURCK - Your Global Automation Partner
Inductive Sensor
NI5-G12-Y1X 10M
Número de ID del pedido 4010110
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Aprobaciones
ATEX II 1 D, ATEX II 1 G, ATEX II 2 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, ATEX II 2 D, PL c, SIL 2
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
CuZn
Color del cable
Azul
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
5
Frecuencia de conmutación (kHz)
2
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
10
Material de la cubierta
Metal
Salida eléctrica
NAMUR
Superficie de la carcasa
Cromado
Tamaño de la construcción
⌀ 12 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Características clave
Conexión eléctrica
Cable
Condiciones de montaje
No enrasado
Salida eléctrica
NAMUR
Distancia de detección (mm)
5
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
NI5-G12-Y1X 10M
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 146.34
Total Producto/s
USD 146.34
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte