chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BI1.5-EG08-AN7X | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo
BI1.5-EG08-AN7X
Número de ID del pedido 1766110
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PA12-GF30
Calidad de la carcasa
1.4427 SO
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
1.5
Frecuencia de conmutación (kHz)
3
Función del elemento conmutador
normalmente abierto NA
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
2
Material de la cubierta
Acero inoxidable
Salida eléctrica
NPN
Tamaño de la construcción
⌀ 8 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Características clave
Conexión eléctrica
Cable
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
NPN
Distancia de detección (mm)
1.5
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 154.36
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
BI1.5-EG08-AN7X
Total Producto/s
USD 154.36
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte