chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
Inductive Sensor With Extended Switching Distance
NI10U-QP08-AP6X2-0.3-PSG3M
Número de ID del pedido 1662017
En Stock
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
NI10U-QP08-AP6X2-0.3-PSG3M
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PP
Calidad de la carcasa
PP
Color del cable
Color: gris
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Cable con conector
Diseño
Rectangular
Distancia de detección (mm)
10
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.25
Función del elemento conmutador
normalmente abierto NA
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
0.3
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
32 mm x 20 mm x 8 mm
Propiedades espec.
Factor 1, Resistente a campos magnéticos, uprox+
Salida eléctrica
PNP
Superficie de la carcasa
Amarillo
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M8 x 1
Características clave
Conexión eléctrica
Cable con conector
Condiciones de montaje
No enrasado
Salida eléctrica
PNP
Distancia de detección (mm)
10
Grupo de precios
E2
Precio de lista
USD 143.12
Total Producto/s
USD 143.12
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte