chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
Sensor inductivo
BI8U-Q10-AN6X2
Número de ID del pedido 1662003
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PBT-GF30-V0
Calidad de la carcasa
PBT-GF30-V0
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Rectangular
Distancia de detección (mm)
8
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.25
Función del elemento conmutador
normalmente abierto NA
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
2
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
42 mm x 25 mm x 10,8 mm
Propiedades espec.
Factor 1, Resistente a campos magnéticos, uprox+
Salida eléctrica
NPN
Temperatura ambiente máx. (°C)
85
Temperatura ambiente mín. (°C)
-30
Tensión de servicio
CC
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
BI8U-Q10-AN6X2
Características clave
Conexión eléctrica
Cable
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
NPN
Distancia de detección (mm)
8
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 111.45
Total Producto/s
USD 111.45
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte