chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
NI2-Q6.5-AN6-0.16-FS4.4X3/S304 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sensor inductivo Kit para sensores de sujeción de piezas
NI2-Q6.5-AN6-0.16-FS4.4X3/S304
Número de ID del pedido 1650085
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Calidad de la cara activa
PP GR-15
Calidad de la carcasa
PBT-GF20-V0
Color del cable
Color: gris
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Kit de monitoreo para conectores
Distancia de detección (mm)
2
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.03
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
0.16
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
47 mm x 18 mm x 18 mm
Propiedades espec.
Resistente a campos magnéticos
Salida eléctrica
NPN
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
NI2-Q6.5-AN6-0.16-FS4.4X3/S304
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Condiciones de montaje
No enrasado
Salida eléctrica
NPN
Distancia de detección (mm)
2
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 267.52
Total Producto/s
USD 267.52
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte