chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
SI3.5-K10-AP6X/S258 | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo del tipo ranura
SI3.5-K10-AP6X/S258
Número de ID del pedido 1650002
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Ancho de la ranura (mm)
3.5
Calidad de la cara activa
PBT-GF30-V0
Calidad de la carcasa
PBT-GF30-V0
Color del cable
Negro
Conexión eléctrica
Cable
Diseño
Sensores de ranura
Frecuencia de conmutación (kHz)
2
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP67
Longitud del cable (m)
2
Material de la cubierta
Plástico
Salida eléctrica
PNP
Temperatura ambiente máx. (°C)
70
Temperatura ambiente mín. (°C)
-25
Tensión de servicio
CC
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
SI3.5-K10-AP6X/S258
Características clave
Conexión eléctrica
Cable
Salida eléctrica
PNP
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 193.86
Total Producto/s
USD 193.86
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte