chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
NI20U-TS12-AP6X2-V1131/S989 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sensor inductivo detección de partes pequeñas y rápidas guiadas en tubos
NI20U-TS12-AP6X2-V1131/S989
Número de ID del pedido 1646641
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la carcasa
PBT-GF30-V0
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Rectangular
Distancia de detección (mm)
20
Frecuencia de conmutación (kHz)
0.008
Función del elemento conmutador
Contacto NO
Grado de protección
IP68
Material de la cubierta
Plástico
Medidas
80 mm x 17 mm x 12 mm
Propiedades espec.
Factor 1, Resistente a campos magnéticos, Sn+, uprox+
Salida eléctrica
PNP
Temperatura ambiente máx. (°C)
60
Temperatura ambiente mín. (°C)
-10
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M8 x 1
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Condiciones de montaje
No enrasado
Salida eléctrica
PNP
Distancia de detección (mm)
20
En Stock
Grupo de precios
E2
Precio de lista
USD 342.72
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
NI20U-TS12-AP6X2-V1131/S989
Total Producto/s
USD 342.72
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte