chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Products
person
Inicio de sesión
add_shopping_cart
NI20U-EM30-AP6X2-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo
NI20U-EM30-AP6X2-H1141
Número de ID del pedido 1646345
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Calidad de la cara activa
PBT
Calidad de la carcasa
1.4301 (AISI 304)
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
20
Frecuencia de conmutación (kHz)
1
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP68
Material de la cubierta
Acero inoxidable
Propiedades espec.
Factor 1, Resistente a campos magnéticos, uprox+
Salida eléctrica
PNP
Tamaño de la construcción
⌀ 30 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
85
Temperatura ambiente mín. (°C)
-30
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
NI20U-EM30-AP6X2-H1141
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Condiciones de montaje
No enrasado
Salida eléctrica
PNP
Distancia de detección (mm)
20
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 186.34
Total Producto/s
USD 186.34
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte