chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
NI12U-S18-AN6X-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sensor inductivo
NI12U-S18-AN6X-H1141
Número de ID del pedido 1645620
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PBT-GF30
Calidad de la carcasa
PBT-GF30
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
12
Frecuencia de conmutación (kHz)
1
Función del elemento conmutador
normalmente abierto NA
Grado de protección
IP68
Material de la cubierta
Plástico
Propiedades espec.
Factor 1, Resistente a campos magnéticos, uprox+
Salida eléctrica
NPN
Tamaño de la construcción
⌀ 18 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
85
Temperatura ambiente mín. (°C)
-30
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Condiciones de montaje
No enrasado
Salida eléctrica
NPN
Distancia de detección (mm)
12
En Stock
Grupo de precios
E1
Precio de lista
USD 186.65
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
NI12U-S18-AN6X-H1141
Total Producto/s
USD 186.65
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte