chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
BI8U-EM18M-AP6X2-H1141/S1589 | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo Con distancia de conmutación extendida
BI8U-EM18M-AP6X2-H1141/S1589
Número de ID del pedido 1644771
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
PBT + WeldGuard™
Calidad de la carcasa
1.4301 (AISI 304)
Condiciones de montaje
Enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
8
Frecuencia de conmutación (kHz)
1.5
Función del elemento conmutador
Contacto NO
Grado de protección
IP68
Material de la cubierta
Acero inoxidable
Propiedades espec.
Factor 1, Resistente a campos magnéticos, uprox+
Salida eléctrica
PNP
Tamaño de la construcción
⌀ 18 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
85
Temperatura ambiente mín. (°C)
-30
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Condiciones de montaje
Enrasado
Salida eléctrica
PNP
Distancia de detección (mm)
8
En Stock
Grupo de precios
E2
Precio de lista
USD 208.25
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
BI8U-EM18M-AP6X2-H1141/S1589
Total Producto/s
USD 208.25
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte