chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
NI30U-M30E-AP6X-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sensor inductivo Con distancia de conmutación extendida
NI30U-M30E-AP6X-H1141
Número de ID del pedido 1644756
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
Calidad de la cara activa
LCP
Calidad de la carcasa
CuZn
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
30
Frecuencia de conmutación (kHz)
1
Función del elemento conmutador
normalmente abierto NA
Grado de protección
IP68
Material de la cubierta
Metal
Propiedades espec.
Factor 1, Resistente a campos magnéticos, uprox+
Salida eléctrica
PNP
Superficie de la carcasa
Cromado
Tamaño de la construcción
⌀ 30 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
85
Temperatura ambiente mín. (°C)
-30
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Condiciones de montaje
No enrasado
Salida eléctrica
PNP
Distancia de detección (mm)
30
En Stock
Grupo de precios
E2
Precio de lista
USD 150.28
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
NI30U-M30E-AP6X-H1141
Total Producto/s
USD 150.28
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte