chevron_left
Menu
Turck
search
Cargando
add_shopping_cart
Home
Products
person
Inicio de sesión
NI30U-M30-AN6X-H1141 | TURCK - Your Global Automation Partner
Sensor inductivo Con distancia de conmutación extendida
NI30U-M30-AN6X-H1141
Número de ID del pedido 1644635
home
Home
Loading...
Datos técnicos
Descargas
CAD
Calidad de la cara activa
LCP
Calidad de la carcasa
CuZn
Condiciones de montaje
No enrasado
Conexión eléctrica
Conector
Diseño
Tubo roscado
Distancia de detección (mm)
30
Frecuencia de conmutación (kHz)
1
Función del elemento conmutador
Normalmente abierto (NO)
Grado de protección
IP68
Material de la cubierta
Metal
Propiedades espec.
Factor 1, Resistente a campos magnéticos, uprox+
Salida eléctrica
NPN
Superficie de la carcasa
Cromado
Tamaño de la construcción
⌀ 30 mm
Temperatura ambiente máx. (°C)
85
Temperatura ambiente mín. (°C)
-30
Tensión de servicio
CC
Tipo de conector
M12 x 1
home
Turck-Shop
Sensores
Sensores inductivos
NI30U-M30-AN6X-H1141
Características clave
Conexión eléctrica
Conector
Condiciones de montaje
No enrasado
Salida eléctrica
NPN
Distancia de detección (mm)
30
En Stock
Grupo de precios
E2
Precio de lista
USD 150.28
Total Producto/s
USD 150.28
Cantidad
−
+
add_shopping_cart
Agregar al Carrito
Contactar a soporte